Danfoss logo
009L6153

009L6153

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße [in]3 in
Anschlussgröße [mm]80 mm
AnschlusstypLöten
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktOFB 80
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FlanschformQuadratisch
FlanschversionKerbe
Im Geltungsbereich der WEEENo
Material DescriptionFlange set 3 in for OFB EN
Eigenschaften
Wert
Material SpezifikationStahl
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeCheck valve accessories
ProduktnameFlange set
ProdukttypZubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.aa38a29c-f8e0-48f7-98f0-354048ccee07
SCIP-Dossier ProduktnameOFB
Standardmäßiger AnschlussEN
Stehbolzen Abm.M16 x 90 mm
Teile inkl.1 Flansch
TypenbezeichnungFlange
VerpackungseinheitEinzelpack
ZulassungcURus erkannt

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht4.977 Kilogramm
Nettogewicht4.162 Kilogramm
Volume5.161 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255154679
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm