Danfoss logo
MQT 10Nm

009L2189

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Angle of rotation1/4 turn
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktGBC 10MGBC 12MGBC 16MGBC 6M
Failsafe functionNo
Failsafe torque [Nm]6 Nm
Frequency [Hz] [max]60 Hz
Frequency [Hz] [min]50 Hz
Full travel time speed [s]5.0 s
Input signal optionsSW
Insulation resistance≥ 100 MΩ at 500 V DC
Kabellänge [in]31.50 in
Kabellänge [m]0.800 m
Leistungsaufnahme [W]10.6 W
Leiterbereich [mm2]7 x 0.3 mm2
Material DescriptionMQT 010 N Electric Actuator 24V
Max power consumption12 W
Max. Betriebsstrom [A]0.40 A
Menge je Verpackungseinheit6 pc
Mounting interfaceISO 5211 - F03/F05
Operating modeDuty cycle: S3 - 75 % for ACDuty cycle: S3 - 85 % for DC
Power consumption – Hold [W]2.0 W
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeBM/GBC valve spare parts
Eigenschaften
Wert
ProduktnameActuator
ProdukttypMQT 010 N
Rate torque [Nm]10 Nm
Rated current [A]0.40 A
Rated voltage [V]AC/DC 24V
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.]95 % RH
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.]5 % RH
Rel. FeuchtigkeitsbedingungenKeine Verflüssigung
SchutzartIP67
StellungsrückmeldungPHYSICAL INDICATION
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]22.00 V
TypenbezeichnungElectric Actuator
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]45 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]113 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
Versorgungsspannung [V] AC [max.]26 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.]20 V
wartbarNein
Wiring Diagram009A0021
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.662 Kilogramm
Nettogewicht0.536 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume2.432 Liter
EAN/UPC5715255124085