Gasket, S41/GAS. EPDM HT S.L
005U0459
Connection: DN150, PFAS content [Yes/No]: No, Sealing: SONDER LOCK
005U0459
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 48 |
| Material | EPDM HT |
| Material Description | S41/GAS. EPDM HT S.L |
| Model | S41/GAS. EPDM HT S.L |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktname | Spare part |
| Produkttyp | Gasket |
| Sealing | SONDER LOCK |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 134 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nettogewicht | 134 Gramm |