Gasket, S9/GAS. NBR HT FDA H.O
005U0091
Connection: DN65, Sealing: HANG ON
005U0091
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss | DN65 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | NBR HT FDA |
| Material Description | S9/GAS. NBR HT FDA H.O |
| Model | S9/GAS. NBR HT FDA H.O |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktname | Spare part |
| Produkttyp | Gasket |
| Sealing | HANG ON |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.073 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nettogewicht | 0.073 Kilogramm |