Gasket, S1/GAS. NBR HT RIGHT
005U0004
Connection: DN25, PFAS content [Yes/No]: No, Sealing: RIGHT
005U0004
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss | DN25 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 48 |
| Material | NBR HT |
| Material Description | S1/GAS. NBR HT RIGHT |
| Model | S1/GAS. NBR HT RIGHT |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktname | Spare part |
| Produkttyp | Gasket |
| Sealing | RIGHT |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.025 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nettogewicht | 0.025 Kilogramm |