Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 30-1-30

Gelöteter Plattenwärmeübertrager, XB30-2, Plattenanzahl: 100

004B3425

25 bar, Lotmaterial: Kupfer
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abstand der Anschlüsse 1[mm]385 mm
Abstand der Anschlüsse 1[mm]385 mm
Anschlussart 1G
Anschlussart 2G
Anschlussgröße 11
Anschlussgröße 21
Anschlusslänge 1 [mm]50 mm
Anschlusslänge 2 [mm]50 mm
Anschlusslänge Seite 1 [mm]50 mm
Anschlusslänge Seite 2 [mm]50 mm
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.]25 bar
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.]25 bar
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe2
Gesamtbreite [mm]130 mm
Gesamthöhe ohne Füße [mm]450 mm
HerstellernameDANFOSS LPM
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm]65 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Eigenschaften
Wert
Kanalanzahl2
KategorieI
LotmaterialKupfer
Material DescriptionXB 30-2 50/50
Material Description (Short TeXB30-2-50/50_2_25_G_1G1_1G1
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Plate material no.1.4404
Plattenanzahl100
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameGelöteter Plattenwärmeübertrager
ProdukttypXB30-2
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussDIN ISO 228/1
Temperaturbereich [°C] [max.]180 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-10 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VerpackungseinheitEinzelpack
Vertikaler Lochabstand Seite 1 [mm]385.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.080 L
Volume per channel 2 [l]0.080 L
Werkstoff Platte1.4404
ZulassungPED

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht24.231 Kilogramm
Nettogewicht24.231 Kilogramm
Volume27.641 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702421901151
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm