CHRCV DN25 PN16 2‑Wege‑Regelventil
003Z9301
CHRCV DN25 PN16 2‑Wege‑Regelventil
003Z9301
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Absperrfunktion | Nein |
| Anschlusstypen | Innengewinde ISO 228/1G 1 |
| Ausführung | CHRCV |
| Beschreibung | CHRCV DN25 PN16 2‑Wege‑Regelventil |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druckstufe | PN 16 |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Hub [mm] | 3.00 mm |
| Kvs-Werte [m³/h] | 4.00 m³/h |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Leakage rate with recommended actuator (IEC 60534-4) | Class IV |
| Material Description | CHRCV DN25 PN16 |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 95 °C |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Andere Ventile |
| Produkttyp | CHRCV |
| Stellantriebsanschluss | Danfoss, Standard |
| Storage and Transport temperature [°C] [Max] | 70 °C |
| Storage and Transport temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Ventilgröße | DN 25 |
| Volumenstrombegrenzer | Ja |
| Werkstoff Ventilgehäuse | CW 617N |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.465 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.445 Kilogramm |
| Volume | 0.336 Kubikdezimeter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255053477 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |