Danfoss logo
AFA2 actuator

AFPA 2, PN 40, 0.4 bar - 1.5 bar, 320 cm²

003G5700

Funktion: Differenzdruck-Überströmregler

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
AnwendungFernwärme und -kälte
Betriebsdruck [max.]40 bar
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DruckreglerDifferenzdruck-Überströmregler
DruckstufePN 40
Durchmesser [mm] [max.]250 mm
Durchmesser [mm] [min.]65 mm
EinbauortBypass
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.]1.50 bar
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.]0.40 bar
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FunktionDifferenzdruck-Überströmregler
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionAntrieb AFPA2 0,4-1,5bar PN40 DN125-250
Medientemperatur [°C] [max.]150 °C
Medientemperatur [°C] [min.]2 °C
Membranfläche [cm²]320 cm²
Nenndruck [bar]40 bar
pH-Wert Medium [max.]10
pH-Wert Medium [min.]7
Product line08
ProduktgruppeStellantriebe – Druck, Durchfluss
ProdukttypAFPA 2
Sollwert PAdjustable
VolumenstrombegrenzerNein
VolumenstromreglerNein
Werkstoff GehäuseStahl, Werkstoff-Nr. 1.0345, verzinkt
Werkstoff Regelmembran AntriebEPDM (Rollmembran, gewebeverstärkt)
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht33.3 Kilogramm
Nettogewicht24.8 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume191.52 Liter
EAN/UPC5710104523606