Danfoss logo
2_2 ways VDHT BL4 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BL2S 1-1 NC-NO, Industrial

180L1006

Durchfluss [gpm] [max.]: 40, Durchfluss [l/min] [max.]: 150, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 140, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 2000, Standardmäßiger Anschluss: NPT, Eintritt Anschlussgr. [in]: 1, Austrittsanschluss-Größe [in]: 1

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungIndustrial
Austritt Größe [in]1Zoll
Austrittsanschluss-Größe [in]1
Betriebsüberdruck [barg] [max.]140 barg
Betriebsüberdruck [psig] [max.]2000 psig
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Durchfluss [gpm] [max.]40.000 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.]150.00 l/min
DurchflussrichtungVerbund
Eintritt Anschlussgr. [in]1
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Funktion1 NO+1 NC
Im Geltungsbereich der WEEENo
Eigenschaften
Wert
Kolbendurchmesser [mm]35 mm
Material DescriptionVDHT BL2S 1-1 NO NC NPT FPM
MaterialtypNeutrales Medium
Medientemperatur [°C] [max.]90 °C
Medientemperatur [°C] [min.]2 °C
Medientemperatur, [max.] [°F]194 °F
Medientemperatur, [min.] [°F]35 °F
Product line14
ProduktbeschreibungSolenoid operated valves
ProduktgruppeVentil
ProdukttypVDHT 2/2
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussNPT
TypenbezeichnungVDHT BL2S 1-1 NC-NO
wartbarJa
Werkstoff GehäuseAISI 304

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht4.556 Kilogramm
Nettogewicht4.304 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume3.465 Liter
EAN/UPC5715162675311