Danfoss logo
VDHT B4 3-4  1-2 NC 180L0123

Solenoid operated valves, VDHT B3 3/4-1/2 NC, Industrial

180L0255

Durchfluss [gpm] [max.]: 16, Durchfluss [l/min] [max.]: 60, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 160, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 2400, Standardmäßiger Anschluss: NPT, Eintritt Anschlussgr. [in]: 3/4, Austrittsanschluss-Größe [in]: 1/2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungIndustrial
Austrittsanschluss-Größe [in]1/2
BeschreibungVDHT B3 3/4 -1/2 NC NPT
Betriebsüberdruck [barg] [max.]160 barg
Betriebsüberdruck [psig] [max.]2400 psig
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Durchfluss [gpm] [max.]16.000 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.]60.00 l/min
DurchflussrichtungVerbund
Eintritt Anschlussgr. [in]3/4
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Eigenschaften
Wert
Funktion1 NC
Im Geltungsbereich der WEEENo
Material DescriptionVDHT B3 3/4 -1/2 NC NPT
Medientemperatur [°C] [max.]90 °C
Medientemperatur, [max.] [°F]194 °F
Product line14
ProduktbeschreibungSolenoid operated valves
ProduktgruppeVentil
ProdukttypVDHT 2/2
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussNPT
TypenbezeichnungVDHT B3 3/4-1/2 NC
UL-zertifiziertYes
ZulassungUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht5.276 Kilogramm
Nettogewicht4.905 Kilogramm
Volume5.973 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162675700
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens