VDHT 3/8 E HP
180L0127
Durchfluss [gpm] [max.]: 8, Durchfluss [l/min] [max.]: 30, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 210, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 3000, Standardmäßiger Anschluss: NPT
180L0127
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlusstyp | Gewinde |
| Anwendung | Industrial |
| Anzahl Wege | 2/2 |
| Austrittsanschluss-Größe [in] | 3/8 in |
| Beschreibung | VDHT 3/8 E HP NC NPT |
| Betrieb | Pilotgesteuert |
| Betriebsüberdruck [barg] [max.] | 210 barg |
| Betriebsüberdruck [barg] [min.] | 4 barg |
| Betriebsüberdruck [psig] [max.] | 3000 psig |
| Betriebsüberdruck [psig] [min.] | 51 psig |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dichtungsm. | FKM |
| Durchfluss [gpm] [max.] | 8.000 gal/min |
| Durchfluss [gpm] [min.] | 0.000 gal/min |
| Durchfluss [l/min] [max.] | 30.00 l/min |
| Durchfluss [l/min] [min.] | 0.00 l/min |
| Durchflussrichtung | Durchgang |
| Eintritt Anschlussgr. [in] | 3/8 in |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Funktion | NC |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Kolbendurchmesser [mm] | 18 mm |
| Material Description | VDHT 3/8 E HP NC NPT |
| Materialtyp | Neutrales Medium |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 90 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | 2 °C |
| Medientemperatur, [max.] [°F] | 194 °F |
| Medientemperatur, [min.] [°F] | 36 °F |
| Öffnungsdauer [ms] [max.] | 125 ms |
| Öffnungsdauer [ms] [min.] | 100 ms |
| Product line | 14 |
| Produktbeschreibung | Solenoid operated valves |
| Produktgruppe | Ventil |
| Produkttyp | VDHT 2/2 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Schließdauer [ms] [max.] | 300 ms |
| Schließdauer [ms] [min.] | 200 ms |
| Standardmäßiger Anschluss | NPT |
| Stellantriebsgröße [mm] | 13.5 mm |
| Teile Programmname | VDHT |
| Typenbezeichnung | VDHT 3/8 E HP |
| wartbar | Ja |
| Werkstoff Gehäuse | AISI 304 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.154 Kilogram |
| Nettogewicht | 1.039 Kilogram |
| Volume | 1.607 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162675380 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |