Solenoid operated valves, VDHT EA 1 NC, Industrial
180L1023
Durchfluss [gpm] [max.]: 40, Durchfluss [l/min] [max.]: 150, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 140, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 2000, Standardmäßiger Anschluss: BSP, Eintritt Anschlussgr. [in]: 1 ", Austrittsanschluss-Größe [in]: 1 "
180L1023
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlusstyp | Gewinde |
| Anwendung | Industrial |
| Anzahl Wege | 2/2 |
| Austrittsanschluss-Größe [in] | 1 " |
| Beschreibung | VDHT 1 EA NC VITON |
| Betrieb | Pilotgesteuert |
| Betriebsüberdruck [barg] [max.] | 140 barg |
| Betriebsüberdruck [barg] [min.] | 4 barg |
| Betriebsüberdruck [psig] [max.] | 2000 psig |
| Betriebsüberdruck [psig] [min.] | 51 psig |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dichtungsm. | FKM |
| Durchfluss [gpm] [max.] | 40.000 gal/min |
| Durchfluss [gpm] [min.] | 0.000 gal/min |
| Durchfluss [l/min] [max.] | 150.00 l/min |
| Durchfluss [l/min] [min.] | 0.00 l/min |
| Durchflussrichtung | Eck |
| Eintritt Anschlussgr. [in] | 1 " |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Funktion | NC |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Kolbendurchmesser [mm] | 35 mm |
| Material Description | VDHT 1 EA NC VITON |
| Materialtyp | Neutrales Medium |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 90 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | 2 °C |
| Medientemperatur, [max.] [°F] | 194 °F |
| Medientemperatur, [min.] [°F] | 36 °F |
| Öffnungsdauer [ms] [max.] | 900 ms |
| Öffnungsdauer [ms] [min.] | 500 ms |
| Product line | 14 |
| Produktbeschreibung | Solenoid operated valves |
| Produktgruppe | Ventil |
| Produkttyp | VDHT 2/2 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Schließdauer [ms] [max.] | 2000 ms |
| Schließdauer [ms] [min.] | 1200 ms |
| Standardmäßiger Anschluss | BSP |
| Stellantriebsgröße [mm] | 13.5 mm |
| Teile Programmname | VDHT |
| Typenbezeichnung | VDHT EA 1 NC |
| wartbar | Ja |
| Werkstoff Gehäuse | AISI 304 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.975 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.7 Kilogramm |
| Volume | 3.525 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162675533 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |