Danfoss logo
2_2 ways VDHT BL4 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BL2 3/4-3/4 NC, Industrial

180L1003

Durchfluss [gpm] [max.]: 32, Durchfluss [l/min] [max.]: 120, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 140, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 2030, Standardmäßiger Anschluss: BSP, Eintritt Anschlussgr. [in]: 3/4, Austrittsanschluss-Größe [in]: 3/4

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungIndustrial
Austrittsanschluss-Größe [in]3/4
BeschreibungVDHT BL2 3/4 NC BSP N
Betriebsüberdruck [barg] [max.]140 barg
Betriebsüberdruck [psig] [max.]2030 psig
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Durchfluss [gpm] [max.]32.000 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.]120.00 l/min
DurchflussrichtungVerbund
Eintritt Anschlussgr. [in]3/4
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Funktion4 NC
Eigenschaften
Wert
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kolbendurchmesser [mm]35 mm
Material DescriptionVDHT BL2 3/4 NC BSP N
Medientemperatur [°C] [max.]90 °C
Medientemperatur, [max.] [°F]194 °F
Product line14
ProduktbeschreibungSolenoid operated valves
ProduktgruppeVentil
ProdukttypVDHT 2/2
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussBSP
TypenbezeichnungVDHT BL2 3/4-3/4 NC
UL-zertifiziertYes
ZulassungUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht4.84 Kilogramm
Nettogewicht4.616 Kilogramm
Volume3.357 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162674291
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens