Danfoss logo
VDHT B4 3-4  1-2 NC 180L0123

Solenoid operated valves, VDHT B2 1/2-1/2 NC, Industrial

180L0270

Durchfluss [gpm] [max.]: 16, Durchfluss [l/min] [max.]: 60, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 160, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 2400, Standardmäßiger Anschluss: BSP, Eintritt Anschlussgr. [in]: 1/2, Austrittsanschluss-Größe [in]: 1/2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungIndustrial
Austrittsanschluss-Größe [in]1/2
BeschreibungVDHT B2 1/2 NC BSP
Betriebsüberdruck [barg] [max.]160 barg
Betriebsüberdruck [psig] [max.]2400 psig
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Durchfluss [gpm] [max.]16.000 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.]60.00 l/min
DurchflussrichtungVerbund
Eintritt Anschlussgr. [in]1/2
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionNC
Eigenschaften
Wert
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kolbendurchmesser [mm]18 mm
Material DescriptionVDHT B2 1/2 NC BSP
Medientemperatur [°C] [max.]90 °C
Medientemperatur, [max.] [°F]194 °F
Product line14
ProduktbeschreibungSolenoid operated valves
ProduktgruppeVentil
ProdukttypVDHT 2/2
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussBSP
TypenbezeichnungVDHT B2 1/2-1/2 NC
UL-zertifiziertYes
ZulassungUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht3.651 Kilogramm
Nettogewicht3.4 Kilogramm
Volume6.181 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162673683
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens