Solenoid operated valves, VDHT B2 1/2-1/2 NC-NO, Industrial
180L0258
Durchfluss [gpm] [max.]: 16, Durchfluss [l/min] [max.]: 60, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 160, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 2400, Standardmäßiger Anschluss: BSP, Eintritt Anschlussgr. [in]: 1/2, Austrittsanschluss-Größe [in]: 1/2
180L0258
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendung | Industrial |
| Austrittsanschluss-Größe [in] | 1/2 |
| Beschreibung | VDHT B2 1/2 NC-NO BSP |
| Betriebsüberdruck [barg] [max.] | 160 barg |
| Betriebsüberdruck [psig] [max.] | 2400 psig |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Durchfluss [gpm] [max.] | 16.000 gal/min |
| Durchfluss [l/min] [max.] | 60.00 l/min |
| Durchflussrichtung | Verbund |
| Eintritt Anschlussgr. [in] | 1/2 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Funktion | NCNO |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Kolbendurchmesser [mm] | 18 mm |
| Material Description | VDHT B2 1/2 NC-NO BSP |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 90 °C |
| Medientemperatur, [max.] [°F] | 194 °F |
| Product line | 14 |
| Produktbeschreibung | Solenoid operated valves |
| Produktgruppe | Ventil |
| Produkttyp | VDHT 2/2 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Standardmäßiger Anschluss | BSP |
| Typenbezeichnung | VDHT B2 1/2-1/2 NC-NO |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Zulassung | UL |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3.584 Kilogramm |
| Nettogewicht | 3.334 Kilogramm |
| Volume | 6.101 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162673225 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |