Danfoss logo
VDH 2-way valve body

Solenoid operated valves, VDHT 1/4 E NC, Industrial

180L0241

Durchfluss [gpm] [max.]: 4, Durchfluss [l/min] [max.]: 15, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 100, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 1450, Standardmäßiger Anschluss: BSP, Eintritt Anschlussgr. [in]: 1/4 ", Austrittsanschluss-Größe [in]: 1/4 "

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlusstypGewinde
AnwendungIndustrial
Anzahl Wege2/2
Austrittsanschluss-Größe [in]1/4 "
BeschreibungVDHT 1/4 E NC BSP
BetriebServobetrieben
Betriebsüberdruck [barg] [max.]100 barg
Betriebsüberdruck [barg] [min.]0 barg
Betriebsüberdruck [psig] [max.]1450 psig
Betriebsüberdruck [psig] [min.]5 psig
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungsm.FKM
Durchfluss [gpm] [max.]4.000 gal/min
Durchfluss [gpm] [min.]0.000 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.]15.00 l/min
Durchfluss [l/min] [min.]0.00 l/min
DurchflussrichtungDurchgang
Eintritt Anschlussgr. [in]1/4 "
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionNC
Eigenschaften
Wert
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kolbendurchmesser [mm]12 mm
Material DescriptionVDHT 1/4 E NC BSP
MaterialtypNeutrales Medium
Medientemperatur [°C] [max.]90 °C
Medientemperatur [°C] [min.]2 °C
Medientemperatur, [max.] [°F]194 °F
Medientemperatur, [min.] [°F]36 °F
Öffnungsdauer [ms] [max.]200 ms
Öffnungsdauer [ms] [min.]100 ms
Product line14
ProduktbeschreibungSolenoid operated valves
ProduktgruppeVentil
ProdukttypVDHT 2/2
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Schließdauer [ms] [max.]200 ms
Schließdauer [ms] [min.]100 ms
Standardmäßiger AnschlussBSP
Stellantriebsgröße [mm]13.5 mm
Teile ProgrammnameVDHT
TypenbezeichnungVDHT 1/4 E NC
wartbarJa
Werkstoff GehäuseAISI 304

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.624 Kilogramm
Nettogewicht0.564 Kilogramm
Volume0.683 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162496336
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens