Danfoss logo
2-2 ways VDHT BLM 3 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BLM 2 1-1 NC, Industrial

180L0199

Durchfluss [gpm] [max.]: 40, Durchfluss [l/min] [max.]: 150, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 140, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 2030, Standardmäßiger Anschluss: BSP, Eintritt Anschlussgr. [in]: 1, Austrittsanschluss-Größe [in]: 1

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlusstypG
AnwendungIndustrial
Austrittsanschluss-Größe [in]1
BeschreibungVDHT BLM2 1 NC BSP
Betriebsüberdruck [barg] [max.]140 barg
Betriebsüberdruck [psig] [max.]2030 psig
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Durchfluss [gpm] [max.]40.000 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.]150.00 l/min
DurchflussrichtungVerbund
Eintritt Anschlussgr. [in]1
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
Eigenschaften
Wert
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionNC
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kolbendurchmesser [mm]35 mm
Material DescriptionVDHT BLM2 1 NC BSP
Medientemperatur [°C] [max.]90 °C
Medientemperatur, [max.] [°F]194 °F
Product line14
ProduktbeschreibungSolenoid operated valves
ProduktgruppeVentil
ProdukttypVDHT 2/2
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussBSP
TypenbezeichnungVDHT BLM 2 1-1 NC

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht7.55 Kilogram
Nettogewicht7.392 Kilogram
Volume12.063 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162672822
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens