Danfoss logo
VDHT 1-2 E NC_180L0094

VDHT 3/8 E HP

180L0178

Durchfluss [gpm] [max.]: 8, Durchfluss [l/min] [max.]: 30, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 210, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 3000, Standardmäßiger Anschluss: BSP

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlusstypGewinde
AnwendungIndustrial
Anzahl Wege2/2
Austrittsanschluss-Größe [in]3/8 in
BeschreibungVDHT 3/8 E HP NC BSP
BetriebPilotgesteuert
Betriebsüberdruck [barg] [max.]210 barg
Betriebsüberdruck [barg] [min.]4 barg
Betriebsüberdruck [psig] [max.]3000 psig
Betriebsüberdruck [psig] [min.]51 psig
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungsm.FKM
Durchfluss [gpm] [max.]8.000 gal/min
Durchfluss [gpm] [min.]0.000 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.]30.00 l/min
Durchfluss [l/min] [min.]0.00 l/min
DurchflussrichtungDurchgang
Eintritt Anschlussgr. [in]3/8 in
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
Eigenschaften
Wert
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionNC
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kolbendurchmesser [mm]18 mm
Material DescriptionVDHT 3/8 E HP NC BSP
MaterialtypNeutrales Medium
Medientemperatur [°C] [max.]90 °C
Medientemperatur [°C] [min.]2 °C
Medientemperatur, [max.] [°F]194 °F
Medientemperatur, [min.] [°F]36 °F
Product line14
ProduktbeschreibungSolenoid operated valves
ProduktgruppeVentil
ProdukttypVDHT 2/2
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussBSP
Stellantriebsgröße [mm]13.5 mm
Teile ProgrammnameVDHT
TypenbezeichnungVDHT 3/8 E HP
wartbarJa
Werkstoff GehäuseAISI 304

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.164 Kilogramm
Nettogewicht1.053 Kilogramm
Volume1.643 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162672648
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens