Solenoid operated valves, VDHT 3/4 EAM NC, Industrial
180L0122
Durchfluss [gpm] [max.]: 32, Durchfluss [l/min] [max.]: 120, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 140, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 2030, Standardmäßiger Anschluss: BSP, Austrittsanschluss-Größe [in]: 3/4 "
180L0122
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlusstyp | Gewinde |
| Anwendung | Industrial |
| Anzahl Wege | 2/2 |
| Austrittsanschluss-Größe [in] | 3/4 " |
| Beschreibung | VDHT 3/4 EAM NC BSP |
| Betrieb | Pilotgesteuert |
| Betriebsüberdruck [barg] [max.] | 140 barg |
| Betriebsüberdruck [barg] [min.] | 4 barg |
| Betriebsüberdruck [psig] [max.] | 2030 psig |
| Betriebsüberdruck [psig] [min.] | 51 psig |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dichtungsm. | FKM |
| Durchfluss [gpm] [max.] | 32.000 gal/min |
| Durchfluss [gpm] [min.] | 0.000 gal/min |
| Durchfluss [l/min] [max.] | 120.00 l/min |
| Durchfluss [l/min] [min.] | 0.00 l/min |
| Durchflussrichtung | Eck |
| Eintritt Anschlussgr. [in] | 3/4 in |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Funktion | NC |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Kolbendurchmesser [mm] | 35 mm |
| Material Description | VDHT 3/4 EAM NC BSP |
| Materialtyp | Neutrales Medium |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 90 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | 2 °C |
| Medientemperatur, [max.] [°F] | 194 °F |
| Medientemperatur, [min.] [°F] | 36 °F |
| Product line | 14 |
| Produktbeschreibung | Solenoid operated valves |
| Produktgruppe | Ventil |
| Produkttyp | VDHT 2/2 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Standardmäßiger Anschluss | BSP |
| Stellantriebsgröße [mm] | 13.5 mm |
| Teile Programmname | VDHT |
| Typenbezeichnung | VDHT 3/4 EAM NC |
| wartbar | Ja |
| Werkstoff Gehäuse | AISI 304 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2.573 Kilogram |
| Nettogewicht | 2.1 Kilogram |
| Volume | 3.391 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162671368 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |