Danfoss logo
2-2 ways VDHT 30 EC Cetop 3 valve body

Solenoid operated valves, VDHT 30 EC NO, Industrial

180L0097

Durchfluss [gpm] [max.]: 8, Durchfluss [l/min] [max.]: 30, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 160, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 2400, Standardmäßiger Anschluss: BSP; Cetop 3

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungIndustrial
Anzahl Wege2/2
Austritt Größe [in]CETOP 4
Austrittsanschluss-Größe [in]CETOP4
BeschreibungVDHT 30 EC3 NO BSP
BetriebPilotgesteuert
Betriebsüberdruck [barg] [max.]160 barg
Betriebsüberdruck [barg] [min.]4 barg
Betriebsüberdruck [psig] [max.]2400 psig
Betriebsüberdruck [psig] [min.]51 psig
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungsm.FKM
Durchfluss [gpm] [max.]8.000 gal/min
Durchfluss [gpm] [min.]0.000 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.]30.00 l/min
Durchfluss [l/min] [min.]0.00 l/min
DurchflussrichtungVerbund
Eintritt Anschlussgr. [in]CETOP 4
Eintritt Größe [in]CETOP 4
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionNO
Eigenschaften
Wert
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kolbendurchmesser [mm]18 mm
Material Description2/2 WEGE-VENTIL VDH 30E
MaterialtypNeutrales Medium
Medientemperatur [°C] [max.]90 °C
Medientemperatur [°C] [min.]2 °C
Medientemperatur, [max.] [°F]194 °F
Medientemperatur, [min.] [°F]36 °F
Öffnungsdauer [ms] [max.]125 ms
Öffnungsdauer [ms] [min.]100 ms
Product line14
ProduktbeschreibungSolenoid operated valves
ProduktgruppeVentil
ProdukttypVDHT 2/2
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Schließdauer [ms] [max.]300 ms
Schließdauer [ms] [min.]200 ms
Standardmäßiger AnschlussCetop 3BSP
Stellantriebsgröße [mm]13.5 mm
Teile ProgrammnameVDHT
TypenbezeichnungVDHT 30 EC NO
wartbarJa
Werkstoff GehäuseAISI 304

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.004 Kilogramm
Nettogewicht0.94 Kilogramm
Volume1.651 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162675229
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens