Valve Plate set
180B4796
Valve plate set PAHT G 20
180B4796
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | Valve plate set PAHT G 20 |
| CE-geprüft | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | PAHT G 20 |
| Enthält Akkus | No |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Material Description | Valve plate set PAHT G 20 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | 14 |
| Produktbeschreibung | Spare parts for PAHT G pumps |
| Produktgruppe | Spare part |
| Produkttyp | Spare part PAHT G 20-32 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Valve Plate set |
| UL-zertifiziert | No |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.606 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.57 Kilogramm |
| Volume | 1.66 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255248750 |
| Proposition 65 | No significant risk |