Cylinder barrel kit
180B4339
Product description: Spare parts for PAHT G pumps, Type designation: Cylinder barrel kit, Used for product: PAHT G 70; PAHT G 63; PAHT G 90; PAHT G 80; PAHT G 50
180B4339
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | Cylinder barrel set PAHT G 50-90 |
| CE-geprüft | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | PAHT G 50PAHT G 63PAHT G 70PAHT G 80PAHT G 90 |
| Enthält Akkus | No |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Material Description | Cylinder barrel set PAHT G 50-90 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | 14 |
| Produktbeschreibung | Spare parts for PAHT G pumps |
| Produktgruppe | Spare part |
| Produkttyp | Spare part PAHT G 50-90 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Cylinder barrel kit |
| UL-zertifiziert | No |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 7.435 Kilogramm |
| Nettogewicht | 7.425 Kilogramm |
| Volume | 11.819 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162670699 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |