PAH 25 Ex
180B6136
Durchfluss [gpm] [max.]: 11.1, Durchfluss [l/min] [max.]: 42.7, Austrittsdruck [barg] [max.]: 160, Austrittsdruck [psig] [max.]: 2320, Drehzahl [U/min] [max.]: 1800, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 700, Zulassung ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
180B6136
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Ablassanschluss Standard | BSPP |
| Anschlussgröße Ablass [in] | 0.250 in |
| Außenabmessungen Verpackung LxBxH [in] | 11,8x10,6x10 |
| Außenabmessungen Verpackung LxBxH [mm] | 300x270x255 |
| Austritt Anschluss-Standard | BSPP |
| Austritt Anschlusstyp | Gewinde |
| Austrittsanschluss-Größe [in] | 3/4 " |
| Austrittsdruck [barg] [max.] | 160 barg |
| Austrittsdruck [barg] [min.] | 30 barg |
| Austrittsdruck [psig] [max.] | 2320 psig |
| Austrittsdruck [psig] [min.] | 435 psig |
| Beschreibung | PAH 25 Ex |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dichtungsm. | NBR |
| Drehzahl [U/min] [max.] | 1800 rpm |
| Drehzahl [U/min] [min.] | 700 rpm |
| Durchfluss [gpm] [max.] | 11.100 gal/min |
| Durchfluss [gpm] [min.] | 3.800 gal/min |
| Durchfluss [l/min] [max.] | 42.70 l/min |
| Durchfluss [l/min] [min.] | 14.90 l/min |
| Eintritt Anschluss-Typ | Gewinde |
| Eintritt Anschlussgr. [in] | 1 1/4 in |
| Eintritt Anschlussgr. Standard | BSPP |
| Eintritt Druck [barg] [max.] | 4.0 barg |
| Eintritt Druck [barg] [min.] | 0.0 barg |
| Eintritt Druck [psig] [max.] | 58.0 psig |
| Eintritt Druck [psig] [min.] | 0.0 psig |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Enthält Akkus | No |
| Entleerungsanschluss, Typ | Gewinde |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Material Description | PAH 25 Ex |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 50 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | 2 °C |
| Medientemperatur, [max.] [°F] | 122 °F |
| Medientemperatur, [min.] [°F] | 36 °F |
| Product line | 14 |
| Produktbeschreibung | PAH pumps |
| Produktgruppe | Pumpe |
| Produkttyp | PAH 20-32 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Schalldruckpegel [dB(A)] | 79 dBA |
| Stetige Drehzahl [U/min] [min.] | 700 rpm |
| Typenbezeichnung | PAH 25 Ex |
| UL-zertifiziert | No |
| Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 50 °C |
| Umgebungstemperatur [°C] [min.] | 0 °C |
| Umgebungstemperatur, [max.] [°F] | 122 °F |
| Umgebungstemperatur, [min.] [°F] | 32 °F |
| Verdrängung [cm³/Umd.] | 25.00 cm³/rev |
| Verdrängung [in³/Umd.] | 1.53 in³/rev |
| wartbar | Ja |
| Werkstoff Gehäuse | AISI 304 |
| Zulassung | CEATEX |
| Zulassung ATEX | Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 20.973 Kilogramm |
| Nettogewicht | 16.06 Kilogramm |
| Volume | 20.655 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162030318 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |