PAHT 32
180B1046
Durchfluss [gpm] [max.]: 14, Durchfluss [l/min] [max.]: 44.2, Austrittsdruck [barg] [max.]: 160, Austrittsdruck [psig] [max.]: 2321, Drehzahl [U/min] [max.]: 2400, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 1000
180B1046
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Austrittsdruck [barg] [max.] | 160 barg |
| Austrittsdruck [psig] [max.] | 2321 psig |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drehzahl [U/min] [max.] | 2400 rpm |
| Drehzahl [U/min] [min.] | 700 rpm |
| Durchfluss [gpm] [max.] | 14.000 gal/min |
| Durchfluss [l/min] [max.] | 44.20 l/min |
| Eintritt Druck [barg] [max.] | 50.0 barg |
| Eintritt Druck [barg] [min.] | 10.0 barg |
| Eintritt Druck [psig] [max.] | 725.0 psig |
| Eintritt Druck [psig] [min.] | 145.0 psig |
| Enthält Akkus | No |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Material Description | PAHT G 32 LP |
| Product line | 14 |
| Produktbeschreibung | PAHT G pumps |
| Produktgruppe | Pumpe |
| Produkttyp | PAHT G 20-32 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Stetige Drehzahl [U/min] [min.] | 1000 rpm |
| Typenbezeichnung | PAHT 32 |
| UL-zertifiziert | No |
| Zulassung | CE |
| Zulassung ATEX | No |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 23.5 Kilogramm |
| Nettogewicht | 17.622 Kilogramm |
| Volume | 20.655 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162709177 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |