Danfoss logo
PAHT G 70 UPW pump

PAHT G 70

180B1017

Durchfluss [gpm] [max.]: 29.6, Durchfluss [l/min] [max.]: 113.9, Austrittsdruck [barg] [max.]: 160, Austrittsdruck [psig] [max.]: 2320, Drehzahl [U/min] [max.]: 1800, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 1000

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Ablassanschluss StandardMetrische Einheit
Anschlussgröße Ablass (metrisch)M6
Außenabmessungen Verpackung LxBxH [in]14,9x11,8x11,8
Außenabmessungen Verpackung LxBxH [mm]540x308x328
Austritt Anschluss-StandardBSPP
Austritt AnschlusstypGewinde
Austrittsanschluss-Größe [in]1 "
Austrittsdruck [barg] [max.]160 barg
Austrittsdruck [barg] [min.]30 barg
Austrittsdruck [psig] [max.]2320 psig
Austrittsdruck [psig] [min.]435 psig
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungsm.NBR
Drehzahl [U/min] [max.]1800 rpm
Drehzahl [U/min] [min.]700 rpm
Durchfluss [gpm] [max.]29.600 gal/min
Durchfluss [gpm] [min.]9.500 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.]113.90 l/min
Durchfluss [l/min] [min.]36.60 l/min
Eintritt Anschluss-TypGewinde
Eintritt Anschlussgr. [in]1 1/2 in
Eintritt Anschlussgr. StandardBSPP
Eintritt Druck [barg] [max.]6.0 barg
Eintritt Druck [barg] [min.]0.0 barg
Eintritt Druck [psig] [max.]87.0 psig
Eintritt Druck [psig] [min.]0.0 psig
Eintritt Druckspitze [barg] [max.]20 barg
Eigenschaften
Wert
Eintritt Druckspitze [psig] [max.]290 psig
Enthält AkkusNo
Entleerungsanschluss, TypGewinde
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Im Geltungsbereich der WEEENo
Material DescriptionPAHT G 70 LP
Medientemperatur [°C] [max.]50 °C
Medientemperatur [°C] [min.]2 °C
Medientemperatur, [max.] [°F]122 °F
Medientemperatur, [min.] [°F]36 °F
Product line14
ProduktbeschreibungPAHT G pumps
ProduktgruppePumpe
ProdukttypPAHT G 50-90
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Schalldruckpegel [dB(A)]86 dBA
Stetige Drehzahl [U/min] [min.]1000 rpm
TypenbezeichnungPAHT G 70
UL-zertifiziertNo
Umgebungstemperatur [°C] [max.]50 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]0 °C
Umgebungstemperatur, [max.] [°F]122 °F
Umgebungstemperatur, [min.] [°F]32 °F
Verdrängung [cm³/Umd.]70.00 cm³/rev
Verdrängung [in³/Umd.]4.27 in³/rev
wartbarSpare parts PAHT G 50/63/70/80/90
Werkstoff GehäuseAISI 316
ZulassungCE
Zulassung ATEXNo

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht42.7 Kilogramm
Nettogewicht35.5 Kilogramm
Volume34.2 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162709191
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens