PAHT 80
180B1058
Durchfluss [gpm] [max.]: 34.4, Durchfluss [l/min] [max.]: 132.6, Austrittsdruck [barg] [max.]: 83, Austrittsdruck [psig] [max.]: 1204, Drehzahl [U/min] [max.]: 1800, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 1000
180B1058
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Ablassanschluss Standard | Metrische Einheit |
| Anschlussgröße Ablass (metrisch) | M6 |
| Außenabmessungen Verpackung LxBxH [in] | 14,9x11,8x11,8 |
| Außenabmessungen Verpackung LxBxH [mm] | 380x300x300 |
| Austritt Anschluss-Standard | BSPP |
| Austritt Anschlusstyp | Gewinde |
| Austrittsanschluss-Größe [in] | 1 |
| Austrittsdruck [barg] [max.] | 83 barg |
| Austrittsdruck [barg] [min.] | 30 barg |
| Austrittsdruck [psig] [max.] | 1204 psig |
| Austrittsdruck [psig] [min.] | 435 psig |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dichtungsm. | EPDM |
| Drehzahl [U/min] [max.] | 1800 rpm |
| Drehzahl [U/min] [min.] | 700 rpm |
| Durchfluss [gpm] [max.] | 34.400 gal/min |
| Durchfluss [gpm] [min.] | 11.400 gal/min |
| Durchfluss [l/min] [max.] | 132.60 l/min |
| Durchfluss [l/min] [min.] | 44.10 l/min |
| Eintritt Anschluss-Typ | Gewinde |
| Eintritt Anschlussgr. [in] | 1 1/2 in |
| Eintritt Anschlussgr. Standard | BSPP |
| Eintritt Druck [barg] [max.] | 6.0 barg |
| Eintritt Druck [barg] [min.] | 0.0 barg |
| Eintritt Druck [psig] [max.] | 87.0 psig |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Eintritt Druck [psig] [min.] | 0.0 psig |
| Eintritt Druckspitze [barg] [max.] | 20 barg |
| Eintritt Druckspitze [psig] [max.] | 290 psig |
| Entleerungsanschluss, Typ | Gewinde |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Material Description | PAHT I 80/1800 01 B52A |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 50 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | 2 °C |
| Medientemperatur, [max.] [°F] | 122 °F |
| Medientemperatur, [min.] [°F] | 37 °F |
| Product line | 14 |
| Produktbeschreibung | PAHT pumps |
| Produktgruppe | Pumpe |
| Produkttyp | PAHT 50-90 |
| Schalldruckpegel [dB(A)] | 80 dBA |
| Stetige Drehzahl [U/min] [min.] | 1000 rpm |
| Typenbezeichnung | PAHT 80 |
| Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 50 °C |
| Umgebungstemperatur [°C] [min.] | 0 °C |
| Umgebungstemperatur, [max.] [°F] | 122 °F |
| Umgebungstemperatur, [min.] [°F] | 32 °F |
| Verdrängung [cm³/Umd.] | 80.00 cm³/rev |
| Verdrängung [in³/Umd.] | 4.88 in³/rev |
| wartbar | Ja |
| Werkstoff Gehäuse | AISI 316 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 42.5 Kilogramm |
| Nettogewicht | 35.5 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 34.2 Liter |
| EAN/UPC | 5715255259312 |