Danfoss logo
PAHT 20 UPW pump

PAHT 25

180B1045

Durchfluss [gpm] [max.]: 10.6, Durchfluss [l/min] [max.]: 33.2, Austrittsdruck [barg] [max.]: 160, Austrittsdruck [psig] [max.]: 2321, Drehzahl [U/min] [max.]: 2400, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 1000

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Austrittsdruck [barg] [max.]160 barg
Austrittsdruck [psig] [max.]2321 psig
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehzahl [U/min] [max.]2400 rpm
Drehzahl [U/min] [min.]700 rpm
Durchfluss [gpm] [max.]10.600 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.]33.20 l/min
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
Eigenschaften
Wert
EU-RoHS-KonformitätYes
Im Geltungsbereich der WEEENo
Material DescriptionPAHT G 25 LP
Product line14
ProduktbeschreibungPAHT G pumps
ProduktgruppePumpe
ProdukttypPAHT 20-32
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Stetige Drehzahl [U/min] [min.]1000 rpm
TypenbezeichnungPAHT 25
UL-zertifiziertNo
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht23.65 Kilogramm
Nettogewicht17.622 Kilogramm
Volume20.655 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162709153
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens