Danfoss logo
PAHT and PAHT G 256- 308

PAHT 256

180B1001

Durchfluss [gpm] [max.]: 76.5, Durchfluss [l/min] [max.]: 294.4, Austrittsdruck [barg] [max.]: 120, Austrittsdruck [psig] [max.]: 1740, Drehzahl [U/min] [max.]: 1250, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 700

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Ablassanschluss StandardBSPP
Anschlussgröße Ablass [in]0.250 in
Außenabmessungen Verpackung LxBxH [in]22x13,2x18,3
Außenabmessungen Verpackung LxBxH [mm]562x336x466
Austritt Anschluss-StandardMetrische Einheit
Austritt Anschlussgröße (metrisch)M60
Austritt AnschlusstypGewinde
Austrittsdruck [barg] [max.]120 barg
Austrittsdruck [barg] [min.]30 barg
Austrittsdruck [psig] [max.]1740 psig
Austrittsdruck [psig] [min.]435 psig
BeschreibungPump for ultra pure water
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungsm.NBR
Drehzahl [U/min] [max.]1250 rpm
Drehzahl [U/min] [min.]450 rpm
Durchfluss [gpm] [max.]76.500 gal/min
Durchfluss [gpm] [min.]23.300 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.]294.40 l/min
Durchfluss [l/min] [min.]89.60 l/min
Eintritt Anschluss-TypGewinde
Eintritt Anschlussgr. StandardMetrische Einheit
Eintritt Anschlussgröße (metrisch)M60
Eintritt Druck [barg] [max.]6.0 barg
Eintritt Druck [barg] [min.]2.0 barg
Eintritt Druck [psig] [max.]87.0 psig
Eintritt Druck [psig] [min.]29.0 psig
Eigenschaften
Wert
Eintritt Druckspitze [barg] [max.]10 barg
Eintritt Druckspitze [psig] [max.]145 psig
Enthält AkkusNo
Entleerungsanschluss, TypGewinde
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Im Geltungsbereich der WEEENo
Material DescriptionPAHT 256
Medientemperatur [°C] [max.]50 °C
Medientemperatur [°C] [min.]2 °C
Medientemperatur, [max.] [°F]122 °F
Medientemperatur, [min.] [°F]36 °F
Product line14
ProduktbeschreibungPAHT pumps
ProduktgruppePumpe
ProdukttypPAHT 256-308
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Stetige Drehzahl [U/min] [min.]700 rpm
TypenbezeichnungPAHT 256
UL-zertifiziertNo
Umgebungstemperatur [°C] [max.]50 °C
Umgebungstemperatur, [max.] [°F]122 °F
Umgebungstemperatur, [min.] [°F]32 °F
Verdrängung [cm³/Umd.]256.00 cm³/rev
Verdrängung [in³/Umd.]15.60 in³/rev
wartbarJa
Werkstoff GehäuseAISI 316
ZulassungCE
Zulassung ATEXNo

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht121.5 Kilogramm
Nettogewicht105 Kilogramm
Volume91.086 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162667033
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens