Danfoss logo
PAHT 63 UPW pump

PAHT 63

180B0086

Durchfluss [gpm] [max.]: 26.2, Durchfluss [l/min] [max.]: 101.1, Austrittsdruck [barg] [max.]: 160, Austrittsdruck [psig] [max.]: 2320, Drehzahl [U/min] [max.]: 1800, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 1000

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Ablassanschluss StandardMetrische Einheit
Anschlussgröße Ablass (metrisch)M6
Außenabmessungen Verpackung LxBxH [in]14,9x11,8x11,8
Außenabmessungen Verpackung LxBxH [mm]380x300x300
Austritt Anschluss-StandardBSPP
Austritt AnschlusstypGewinde
Austrittsanschluss-Größe [in]1 "
Austrittsdruck [barg] [max.]160 barg
Austrittsdruck [barg] [min.]30 barg
Austrittsdruck [psig] [max.]2320 psig
Austrittsdruck [psig] [min.]435 psig
BeschreibungPump for ultra pure water
Cable length (EF000536)0
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungsm.NBR
Drehzahl [U/min] [max.]1800 rpm
Drehzahl [U/min] [min.]700 rpm
Durchfluss [gpm] [max.]26.200 gal/min
Durchfluss [gpm] [min.]8.100 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.]101.10 l/min
Durchfluss [l/min] [min.]31.40 l/min
Eintritt Anschluss-TypGewinde
Eintritt Anschlussgr. [in]1 1/2 in
Eintritt Anschlussgr. StandardBSPP
Eintritt Druck [barg] [max.]6.0 barg
Eintritt Druck [barg] [min.]0.0 barg
Eintritt Druck [psig] [max.]87.0 psig
Eintritt Druck [psig] [min.]0.0 psig
Eintritt Druckspitze [barg] [max.]20 barg
Eintritt Druckspitze [psig] [max.]290 psig
Eigenschaften
Wert
Enthält AkkusNo
Entleerungsanschluss, TypGewinde
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Im Geltungsbereich der WEEENo
Material DescriptionPAHT63
Medientemperatur [°C] [max.]50 °C
Medientemperatur [°C] [min.]2 °C
Medientemperatur, [max.] [°F]122 °F
Medientemperatur, [min.] [°F]36 °F
Medium temperature (continuous) (EF023182)50-50
Product line14
ProduktbeschreibungPAHT pumps
ProduktgruppePumpe
ProdukttypPAHT 50-90
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Schalldruckpegel [dB(A)]80 dBA
Stetige Drehzahl [U/min] [min.]1000 rpm
TypenbezeichnungPAHT 63
UL-zertifiziertNo
Umgebungstemperatur [°C] [max.]50 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]0 °C
Umgebungstemperatur, [max.] [°F]122 °F
Umgebungstemperatur, [min.] [°F]32 °F
Verdrängung [cm³/Umd.]63.00 cm³/rev
Verdrängung [in³/Umd.]3.84 in³/rev
wartbarJa
Weight (EF000167)42.00
Werkstoff GehäuseAISI 316
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht42 Kilogramm
Nettogewicht35.5 Kilogramm
Volume33.63 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162666876
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens