Danfoss logo
PAHT 20 UPW pump

PAHT 32

180B0072

Durchfluss [gpm] [max.]: 15.1, Durchfluss [l/min] [max.]: 47.4, Austrittsdruck [barg] [max.]: 50, Austrittsdruck [psig] [max.]: 725, Drehzahl [U/min] [max.]: 2400, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 1000

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Ablassanschluss StandardMetrische Einheit
Anschlussgröße Ablass (metrisch)M6
Außenabmessungen Verpackung LxBxH [in]11,8x10,6x10
Außenabmessungen Verpackung LxBxH [mm]300x270x255
Austritt Anschluss-StandardBSPP
Austritt AnschlusstypGewinde
Austrittsanschluss-Größe [in]3/4 "
Austrittsdruck [barg] [max.]50 barg
Austrittsdruck [barg] [min.]10 barg
Austrittsdruck [psig] [max.]725 psig
Austrittsdruck [psig] [min.]145 psig
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungsm.NBR
Drehzahl [U/min] [max.]2400 rpm
Drehzahl [U/min] [min.]700 rpm
Durchfluss [gpm] [max.]15.100 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.]47.40 l/min
Eintritt Anschluss-TypGewinde
Eintritt Anschlussgr. [in]1 1/4 in
Eintritt Anschlussgr. StandardBSPP
Eintritt Druck [barg] [max.]6.0 barg
Eintritt Druck [barg] [min.]2.0 barg
Eintritt Druck [psig] [max.]87.0 psig
Eintritt Druck [psig] [min.]29.0 psig
Eintritt Druckspitze [barg] [max.]20 barg
Eintritt Druckspitze [psig] [max.]290 psig
Eigenschaften
Wert
Enthält AkkusNo
Entleerungsanschluss, TypGewinde
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Im Geltungsbereich der WEEENo
Material DescriptionPAHT 32 LP
Medientemperatur [°C] [max.]50 °C
Medientemperatur [°C] [min.]2 °C
Medientemperatur, [max.] [°F]122 °F
Medientemperatur, [min.] [°F]36 °F
Product line14
ProduktbeschreibungPAHT pumps
ProduktgruppePumpe
ProdukttypPAHT 20-32
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Schalldruckpegel [dB(A)]79 dBA
Stetige Drehzahl [U/min] [min.]1000 rpm
TypenbezeichnungPAHT 32
UL-zertifiziertNo
Umgebungstemperatur [°C] [max.]50 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]0 °C
Umgebungstemperatur, [max.] [°F]122 °F
Umgebungstemperatur, [min.] [°F]32 °F
Verdrängung [cm³/Umd.]32.00 cm³/rev
Verdrängung [in³/Umd.]1.95 in³/rev
wartbarJa
Werkstoff GehäuseAISI 316
ZulassungCE
Zulassung ATEXNo

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht19.833 Kilogramm
Nettogewicht18 Kilogramm
Volume20.655 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162709115
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens