PAHT 20
180B0070
Durchfluss [gpm] [max.]: 11.4, Durchfluss [l/min] [max.]: 45.9, Austrittsdruck [barg] [max.]: 50, Austrittsdruck [psig] [max.]: 725, Drehzahl [U/min] [max.]: 2400, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 1000
180B0070
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Ablassanschluss Standard | Metrische Einheit |
| Anschlussgröße Ablass (metrisch) | M6 |
| Außenabmessungen Verpackung LxBxH [in] | 11,8x10,6x10 |
| Außenabmessungen Verpackung LxBxH [mm] | 300x270x255 |
| Austritt Anschluss-Standard | BSPP |
| Austritt Anschlusstyp | Gewinde |
| Austrittsanschluss-Größe [in] | 3/4 " |
| Austrittsdruck [barg] [max.] | 50 barg |
| Austrittsdruck [barg] [min.] | 10 barg |
| Austrittsdruck [psig] [max.] | 725 psig |
| Austrittsdruck [psig] [min.] | 145 psig |
| Beschreibung | Pump for ultra pure water |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dichtungsm. | NBR |
| Drehzahl [U/min] [max.] | 2400 rpm |
| Drehzahl [U/min] [min.] | 700 rpm |
| Durchfluss [gpm] [max.] | 11.400 gal/min |
| Durchfluss [gpm] [min.] | 2.300 gal/min |
| Durchfluss [l/min] [max.] | 45.90 l/min |
| Durchfluss [l/min] [min.] | 11.50 l/min |
| Eintritt Anschluss-Typ | Gewinde |
| Eintritt Anschlussgr. [in] | 1 1/4 in |
| Eintritt Anschlussgr. Standard | BSPP |
| Eintritt Druck [barg] [max.] | 6.0 barg |
| Eintritt Druck [barg] [min.] | 2.0 barg |
| Eintritt Druck [psig] [max.] | 87.0 psig |
| Eintritt Druck [psig] [min.] | 29.0 psig |
| Eintritt Druckspitze [barg] [max.] | 20 barg |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Eintritt Druckspitze [psig] [max.] | 290 psig |
| Enthält Akkus | No |
| Entleerungsanschluss, Typ | Gewinde |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Material Description | PAHT 20 LP |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 50 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | 2 °C |
| Medientemperatur, [max.] [°F] | 122 °F |
| Medientemperatur, [min.] [°F] | 36 °F |
| Product line | 14 |
| Produktbeschreibung | PAHT pumps |
| Produktgruppe | Pumpe |
| Produkttyp | PAHT 20-32 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Schalldruckpegel [dB(A)] | 79 dBA |
| Stetige Drehzahl [U/min] [min.] | 1000 rpm |
| Typenbezeichnung | PAHT 20 |
| UL-zertifiziert | No |
| Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 50 °C |
| Umgebungstemperatur [°C] [min.] | 0 °C |
| Umgebungstemperatur, [max.] [°F] | 122 °F |
| Umgebungstemperatur, [min.] [°F] | 32 °F |
| Verdrängung [cm³/Umd.] | 20.00 cm³/rev |
| Verdrängung [in³/Umd.] | 1.22 in³/rev |
| wartbar | Ja |
| Werkstoff Gehäuse | AISI 316 |
| Zulassung | CE |
| Zulassung ATEX | No |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 19.383 Kilogramm |
| Nettogewicht | 18 Kilogramm |
| Volume | 20.655 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162709092 |
| Proposition 65 | No significant risk |