Danfoss logo
AI106586503085en_CallOut_Draw__1.svg

Accessory for APP, APP 86; APP 65; APP 92; APP 78; APP 53

180Z4080

BoWex 100 Compact Elastomer IEC 315. (1 pcs.)

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungBoWex 100 Compact Elastomer IEC 315. (1 pcs.)
CE-geprüftNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktAPP 53APP 65APP 78APP 86APP 92
Enthält AkkusNo
Im Geltungsbereich der WEEENo
Material DescriptionBoWex100 Compact Elastomer T50 IEC315
Eigenschaften
Wert
Product line14
ProduktbeschreibungAccessories for APP
ProduktgruppeSpare part
ProdukttypSpare part for APP 53-92
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungAccessory for APP
UL-zertifiziertNo

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht11.73 Kilogramm
Nettogewicht11.56 Kilogramm
Volume3.276 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162681565
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens