Danfoss logo
180b4660 Retainer kit APP D 21 - 38 x C1B 5

Retainer kit, APP D 21/1200 01 C1B; APP D 21/1500 01 C1B; APP D 38/1500 01 C2B; APP D 30/1200 01 C1B; APP D 26/1500 01 C1B; APP D 26/1500 01 A3B; APP D 21/1200 01 A3B; APP D 21/1500 01 A3B

180B4660

Product description: Spareparts for APP C Pumps

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungRetainer kit APP x 21-38/xxxx x xxB
CE-geprüftNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktAPP D 21/1200 01 A3BAPP D 21/1200 01 C1BAPP D 21/1500 01 A3BAPP D 21/1500 01 C1BAPP D 26/1500 01 A3BAPP D 26/1500 01 C1BAPP D 38/1500 01 C2BAPP D 30/1200 01 C1B
Enthält AkkusNo
Im Geltungsbereich der WEEENo
Material DescriptionRetainer set APP D 21-38/xxxx x xxB
Eigenschaften
Wert
Product line14
ProduktbeschreibungSpareparts for APP C Pumps
ProduktgruppeSpare part
ProdukttypSpare part for APP 21-38
TypenbezeichnungRetainer kit
UL-zertifiziertNo

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht5.006 Kilogramm
Nettogewicht4.523 Kilogramm
Volume11.246 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162487341
Proposition 65No significant risk