Shaft seal kit, APP D 21/1200 01 C1B; APP D 21/1500 01 C1B; APP D 38/1500 01 C2B; APP D 30/1200 01 C1B; APP D 26/1500 01 C1B
180B4657
Product description: Spareparts for APP C Pumps
180B4657
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | Shaft seal kit APP x 21-38/xxxx x CxB |
| CE-geprüft | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | APP D 21/1200 01 C1BAPP D 21/1500 01 C1BAPP D 26/1500 01 C1BAPP D 30/1200 01 C1BAPP D 38/1500 01 C2B |
| Enthält Akkus | No |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Material Description | Shaft seal set APP x 21-38/xxxx x CxB |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | 14 |
| Produktbeschreibung | Spareparts for APP C Pumps |
| Produktgruppe | Spare part |
| Produkttyp | Spare part for APP 21-38 |
| Typenbezeichnung | Shaft seal kit |
| UL-zertifiziert | No |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.23 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.18 Kilogramm |
| Volume | 1.765 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162486566 |
| Proposition 65 | No significant risk |