Danfoss logo
APP pump

APP pump with ceramic, APP D 21 - 38

180B5055

Durchfluss [gpm] [max.]: 78.18, Durchfluss [l/min] [max.]: 555, Austrittsdruck [barg] [max.]: 60, Austrittsdruck [psig] [max.]: 1015, Drehzahl [U/min] [max.]: 600, Drehzahl [U/min] [min.]: 1500

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Austrittsdruck [barg] [max.]60 barg
Austrittsdruck [barg] [min.]10 barg
Austrittsdruck [psig] [max.]1015 psig
Austrittsdruck [psig] [min.]145 psig
BeschreibungAPP pump with ceramics.
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungsm.FKM
Drehzahl [U/min] [max.]600 rpm
Drehzahl [U/min] [min.]1500 rpm
Durchfluss [gpm] [max.]78.180 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.]555.00 l/min
Durchfluss, [max.] [m³/h]22.20 m³/h
Eigenschaften
Wert
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Im Geltungsbereich der WEEENo
Material DescriptionAPP D 21/1500 01 A3B
Product line14
ProduktbeschreibungAPP pump with ceramic
ProduktgruppePumpe
ProdukttypAPP 21-38
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungAPP D 21 - 38
UL-zertifiziertNo
Werkstoff GehäuseDuplex
ZulassungCE
Zulassung ATEXNo

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht130 Kilogramm
Nettogewicht112 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume91.127 Liter
EAN/UPC5715162959886