Danfoss logo
APP pump

APP 26/1500

180B5039

Durchfluss [gpm] [max.]: 91.4, Durchfluss [l/min] [max.]: 287, Austrittsdruck [barg] [max.]: 124, Austrittsdruck [psig] [max.]: 1800, Drehzahl [U/min] [max.]: 1500, Drehzahl [U/min] [min.]: 600

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Austrittsdruck [barg] [max.]124 barg
Austrittsdruck [barg] [min.]70 barg
Austrittsdruck [psig] [max.]1800 psig
Austrittsdruck [psig] [min.]1015 psig
BeschreibungAPP pump with ceramic.
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungsm.FKM
Drehzahl [U/min] [max.]1500 rpm
Drehzahl [U/min] [min.]600 rpm
Durchfluss [gpm] [max.]91.400 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.]287.00 l/min
Eintritt Druck [barg] [max.]10.0 barg
Eintritt Druck [psig] [max.]145.0 psig
Eintritt Druckspitze [barg] [max.]10 barg
Eigenschaften
Wert
Eintritt Druckspitze [psig] [max.]145 psig
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Im Geltungsbereich der WEEENo
Material DescriptionAPP D 26/1500 01 A6B
Product line14
ProduktbeschreibungAPP pump with ceramic
ProduktgruppePumpe
ProdukttypAPP 21-38
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungAPP 26/1500
UL-zertifiziertNo
Werkstoff GehäuseDuplex
ZulassungCE
Zulassung ATEXNo

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht130 Kilogramm
Nettogewicht112 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume91.127 Liter
EAN/UPC5715162792087