Danfoss logo
APP pump

APP 30/1200

180B5037

Durchfluss [gpm] [max.]: 137.6, Durchfluss [l/min] [max.]: 117.5, Austrittsdruck [barg] [max.]: 124, Austrittsdruck [psig] [max.]: 1800, Drehzahl [U/min] [max.]: 1200, Drehzahl [U/min] [min.]: 600

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Austrittsdruck [barg] [max.]124 barg
Austrittsdruck [barg] [min.]70 barg
Austrittsdruck [psig] [max.]1800 psig
Austrittsdruck [psig] [min.]1015 psig
BeschreibungAPP 21-38 with ceramics
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungsm.FKM
Drehzahl [U/min] [max.]1200 rpm
Drehzahl [U/min] [min.]600 rpm
Durchfluss [gpm] [max.]137.600 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.]117.50 l/min
Enthält AkkusNo
Eigenschaften
Wert
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Im Geltungsbereich der WEEENo
Material DescriptionAPP D 30/1200 01 A6B
Product line14
ProduktbeschreibungAPP pump with ceramic
ProduktgruppePumpe
ProdukttypAPP 21-38
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungAPP 30/1200
UL-zertifiziertNo
Werkstoff GehäuseDuplex
ZulassungCE
Zulassung ATEXNo

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht130 Kilogramm
Nettogewicht112 Kilogramm
Volume92.172 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162711040
Proposition 65No significant risk