Danfoss logo
APP pump

APP 21/1200

180B5036

Durchfluss [gpm] [max.]: 75.7, Durchfluss [l/min] [max.]: 286.6, Austrittsdruck [barg] [max.]: 124, Austrittsdruck [psig] [max.]: 1800, Drehzahl [U/min] [max.]: 1500, Drehzahl [U/min] [min.]: 600

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Austrittsdruck [barg] [max.]124 barg
Austrittsdruck [barg] [min.]70 barg
Austrittsdruck [psig] [max.]1800 psig
Austrittsdruck [psig] [min.]1015 psig
BeschreibungAPP pump with ceramic.
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehzahl [U/min] [max.]1500 rpm
Drehzahl [U/min] [min.]600 rpm
Durchfluss [gpm] [max.]75.700 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.]286.60 l/min
Eintritt Druck [barg] [max.]10.0 barg
Eintritt Druck [psig] [max.]145.0 psig
Eigenschaften
Wert
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Im Geltungsbereich der WEEENo
Material DescriptionAPP D 21/1200 01 A6B
Product line14
ProduktbeschreibungAPP pump with ceramic
ProduktgruppePumpe
ProdukttypAPP 21-38
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungAPP 21/1200
UL-zertifiziertNo
ZulassungCE
Zulassung ATEXNo

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht130 Kilogramm
Nettogewicht112 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume91.127 Liter
EAN/UPC5715162820889