APP 21/1500
180B5035
Durchfluss [gpm] [max.]: 75.7, Durchfluss [l/min] [max.]: 555, Austrittsdruck [barg] [max.]: 83, Austrittsdruck [psig] [max.]: 1200, Drehzahl [U/min] [max.]: 1500, Drehzahl [U/min] [min.]: 600
180B5035
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Austrittsdruck [barg] [max.] | 83 barg |
| Austrittsdruck [barg] [min.] | 20 barg |
| Austrittsdruck [psig] [max.] | 1200 psig |
| Austrittsdruck [psig] [min.] | 290 psig |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drehzahl [U/min] [max.] | 1500 rpm |
| Drehzahl [U/min] [min.] | 600 rpm |
| Durchfluss [gpm] [max.] | 75.700 gal/min |
| Durchfluss [l/min] [max.] | 555.00 l/min |
| Durchfluss, [max.] [m³/h] | 21.80 m³/h |
| Eintritt Druckspitze [barg] [max.] | 10 barg |
| Eintritt Druckspitze [psig] [max.] | 145 psig |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Material Description | APP D 21/1500 01 A6B |
| Product line | 14 |
| Produktbeschreibung | APP pump with ceramic |
| Produktgruppe | Pumpe |
| Produkttyp | APP 21-38 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | APP 21/1500 |
| Zulassung | CE |
| Zulassung ATEX | No |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 130 Kilogramm |
| Nettogewicht | 112 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 91.127 Liter |
| EAN/UPC | 5715162792063 |