Danfoss logo
APP pump

APP 21/1500

180B5005

Durchfluss [gpm] [max.]: 78.18, Durchfluss [l/min] [max.]: 555, Austrittsdruck [barg] [max.]: 83, Austrittsdruck [psig] [max.]: 1200, Drehzahl [U/min] [max.]: 1500, Drehzahl [U/min] [min.]: 600

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Austrittsdruck [barg] [max.]83 barg
Austrittsdruck [barg] [min.]20 barg
Austrittsdruck [psig] [max.]1200 psig
Austrittsdruck [psig] [min.]290 psig
BeschreibungAPP pump with ceramic
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungsm.NBR
Drehzahl [U/min] [max.]1500 rpm
Drehzahl [U/min] [min.]600 rpm
Durchfluss [gpm] [max.]78.180 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.]555.00 l/min
Durchfluss, [max.] [m³/h]22.20 m³/h
Eigenschaften
Wert
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Im Geltungsbereich der WEEENo
Material DescriptionAPP D21/1500 01 C1B
Product line14
ProduktbeschreibungAPP pump with ceramic
ProduktgruppePumpe
ProdukttypAPP 21-38
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungAPP 21/1500
UL-zertifiziertNo
Werkstoff GehäuseDuplex
ZulassungCE
Zulassung ATEXNo

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht130 Kilogramm
Nettogewicht112 Kilogramm
Volume92.489 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162890110
Proposition 65No significant risk