APP S pumps, APP S 13/1500
180B3227
Durchfluss [gpm] [max.]: 60.6, Durchfluss [l/min] [max.]: 233.3, Austrittsdruck [barg] [max.]: 70, Austrittsdruck [psig] [max.]: 1015, Drehzahl [U/min] [max.]: 1500, Drehzahl [U/min] [min.]: 700
180B3227
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Ablassanschluss Standard | BSPP |
| Anschlussgröße Ablass [in] | 0.250 in |
| Austritt Anschluss-Standard | Metrische Einheit |
| Austritt Anschlussgröße (metrisch) | M42 |
| Austritt Anschlusstyp | Gewinde |
| Austrittsdruck [barg] [max.] | 70 barg |
| Austrittsdruck [barg] [min.] | 10 barg |
| Austrittsdruck [psig] [max.] | 1015 psig |
| Austrittsdruck [psig] [min.] | 145 psig |
| Beschreibung | Pump for sea- or brackish water |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dichtungsm. | NBR |
| Drehzahl [U/min] [max.] | 1500 rpm |
| Drehzahl [U/min] [min.] | 700 rpm |
| Durchfluss [gpm] [max.] | 60.600 gal/min |
| Durchfluss [gpm] [min.] | 26.000 gal/min |
| Durchfluss [l/min] [max.] | 233.30 l/min |
| Durchfluss [l/min] [min.] | 100.20 l/min |
| Durchfluss, [max.] [m³/h] | 13.50 m³/h |
| Durchfluss, [min.] [m³/h] | 7.60 m³/h |
| Eintritt Anschluss-Typ | Gewinde |
| Eintritt Anschlussgr. Standard | Metrische Einheit |
| Eintritt Anschlussgröße (metrisch) | M42 |
| Eintritt Druck [barg] [max.] | 5.0 barg |
| Eintritt Druck [barg] [min.] | 2.0 barg |
| Eintritt Druck [psig] [max.] | 72.5 psig |
| Eintritt Druck [psig] [min.] | 29.0 psig |
| Eintritt Druckspitze [barg] [max.] | 10 barg |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Eintritt Druckspitze [psig] [max.] | 145 psig |
| Enthält Akkus | No |
| Entleerungsanschluss, Typ | Gewinde |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Material Description | APP S 13/1500 |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 50 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | 2 °C |
| Medientemperatur, [max.] [°F] | 122 °F |
| Medientemperatur, [min.] [°F] | 36 °F |
| Product line | 14 |
| Produktbeschreibung | APP S pumps |
| Produktgruppe | Pumpe |
| Produkttyp | APP 11-13 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Schalldruckpegel [dB(A)] | 85 dBA |
| Stetige Drehzahl [U/min] [min.] | 700 rpm |
| Typenbezeichnung | APP S 13/1500 |
| UL-zertifiziert | No |
| Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 50 °C |
| Umgebungstemperatur [°C] [min.] | 0 °C |
| Umgebungstemperatur, [max.] [°F] | 122 °F |
| Umgebungstemperatur, [min.] [°F] | 32 °F |
| Verdrängung [cm³/Umd.] | 166.40 cm³/rev |
| Verdrängung [in³/Umd.] | 10.15 in³/rev |
| wartbar | Ja |
| Werkstoff Gehäuse | Super Duplex |
| Zulassung | CE |
| Zulassung ATEX | No |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 93.6 Kilogramm |
| Nettogewicht | 73.172 Kilogramm |
| Volume | 92.863 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162929001 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |