Danfoss logo
AI106586503085en_CallOut_Draw__1.svg

Spare part for ISAVE 40, iSave 40

180Z0643

Coupling iSave 40 IEC180 / 48-32 GG

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungCoupling iSave 40 IEC180 / 48-32 GG
CE-geprüftNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktiSave 40
Enthält AkkusNo
Im Geltungsbereich der WEEENo
Material DescriptionCoupling iSave 40 IEC180 / 48-32 GG
Eigenschaften
Wert
Product line14
ProduktbeschreibungSpare parts for iSave
ProduktgruppeSpare part
ProdukttypSpare part for iSave 40
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungSpare part for ISAVE 40
UL-zertifiziertNo

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht3.456 Kilogramm
Nettogewicht3.33 Kilogramm
Volume3.356 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162677940
Proposition 65No significant risk