Spare part for ISAVE 50-70, iSave 70; iSave 50
180F4200
Bearing replacement kit, repair set.
180F4200
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | Bearing replacement kit, repair set. |
| CE-geprüft | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | iSave 50iSave 70 |
| Enthält Akkus | No |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | Bearing replacement kit iSave 50-70 |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Produktgruppe | Spare part |
| Produkttyp | Spare part for iSave 50-70 |
| Typenbezeichnung | Spare part for ISAVE 50-70 |
| UL-zertifiziert | No |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.181 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.145 Kilogramm |
| Volume | 3.374 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255006978 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |