Rotor/side plate kit, iSave 40
180F4181
Spare part for iSave 40
180F4181
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | Spare part for iSave 40 |
| CE-geprüft | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | iSave 40 |
| Enthält Akkus | No |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | iSave 40 Rotor stop kit |
| Product line | 14 |
| Produktgruppe | Spare part |
| Produkttyp | Spare part for iSave 40 |
| Typenbezeichnung | Rotor/side plate kit |
| UL-zertifiziert | No |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.047 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.012 Kilogramm |
| Volume | 0.825 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162470749 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |