Energierückgewinnungsgerät
180F1154
Durchfluss [l/min] [max.]: 161.7, Durchfluss, [max.] [m³/h]: 9.7, Durchfluss [gpm] [max.]: 43, Drehzahl [U/min] [max.]: 1800, Max. zul. Betriebsdrehmoment [Nm]: 190, Max. zul. Betriebsdrehmoment [lb-ft]: 142, null: 80 - 124
180F1154
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Austrittsdruck [barg] [max.] | 6 barg |
| Austrittsdruck [barg] [min.] | 3 barg |
| Austrittsdruck [psig] [max.] | 87 psig |
| Austrittsdruck [psig] [min.] | 44 psig |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drehzahl [U/min] [max.] | 1800 rpm |
| Drehzahl [U/min] [min.] | 700 rpm |
| Durchfluss [gpm] [max.] | 43.000 gal/min |
| Durchfluss [l/min] [max.] | 161.70 l/min |
| Durchfluss, [max.] [m³/h] | 9.70 m³/h |
| Eintritt Druck [barg] [max.] | 124.0 barg |
| Eintritt Druck [barg] [min.] | 80.0 barg |
| Eintritt Druck [psig] [max.] | 1800.0 psig |
| Eintritt Druck [psig] [min.] | 1160.0 psig |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Material Description | APM S 9.7/1800 01 C2A |
| Max. zul. Betriebsdrehmoment [lb-ft] | 142 lbf∙ft |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Max. zul. Betriebsdrehmoment [Nm] | 190 N-m |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 50 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | 2 °C |
| Medientemperatur, [max.] [°F] | 122 °F |
| Medientemperatur, [min.] [°F] | 36 °F |
| Nennleistung [HD] | 50.0 HP |
| Nennleistung [kW] | 37.0 kW |
| Product line | 14 |
| Produktgruppe | Energierückgewinnungsgerät |
| Produkttyp | APM S 5.4-9.7 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Schalldruckpegel [dB(A)] | 85 dBA |
| Typenbezeichnung | APM 9.7 |
| UL-zertifiziert | No |
| Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 50 °C |
| Umgebungstemperatur [°C] [min.] | 0 °C |
| Umgebungstemperatur, [max.] [°F] | 122 °F |
| Umgebungstemperatur, [min.] [°F] | 32 °F |
| Verdrängung [cm³/Umd.] | 90.00 cm³/rev |
| Verdrängung [in³/Umd.] | 5.49 in³/rev |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 48.5 Kilogramm |
| Nettogewicht | 43.302 Kilogramm |
| Volume | 36 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255159933 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |