Danfoss logo
APM S

Energy Recovery Device, APM 9.7

180F1114

Durchfluss [l/min] [max.]: 161.7, Durchfluss, [max.] [m³/h]: 9.7, Durchfluss [gpm] [max.]: 43, Drehzahl [U/min] [max.]: 1800, Max. zul. Betriebsdrehmoment [Nm]: 126, Max. zul. Betriebsdrehmoment [lb-ft]: 93, null: 30 - 83

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Austrittsdruck [barg] [max.]6 barg
Austrittsdruck [barg] [min.]3 barg
Austrittsdruck [psig] [max.]87 psig
Austrittsdruck [psig] [min.]44 psig
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehzahl [U/min] [max.]1800 rpm
Drehzahl [U/min] [min.]700 rpm
Durchfluss [gpm] [max.]43.000 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.]161.70 l/min
Durchfluss, [max.] [m³/h]9.70 m³/h
Eintritt Druck [barg] [max.]83.0 barg
Eintritt Druck [barg] [min.]30.0 barg
Eintritt Druck [psig] [max.]1200.0 psig
Eintritt Druck [psig] [min.]435.0 psig
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Im Geltungsbereich der WEEENo
Material DescriptionAPM S 9.7/1800 01 C1A
Max. zul. Betriebsdrehmoment [lb-ft]93 lbf∙ft
Eigenschaften
Wert
Max. zul. Betriebsdrehmoment [Nm]126 N-m
Medientemperatur [°C] [max.]50 °C
Medientemperatur [°C] [min.]2 °C
Medientemperatur, [max.] [°F]122 °F
Medientemperatur, [min.] [°F]36 °F
Nennleistung [HD]40.0 HP
Nennleistung [kW]30.0 kW
Product line14
ProduktgruppeEnergy Recovery Device
ProdukttypAPM S 5.4-9.7
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Schalldruckpegel [dB(A)]85 dBA
TypenbezeichnungAPM 9.7
UL-zertifiziertNo
Umgebungstemperatur [°C] [max.]50 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]0 °C
Umgebungstemperatur, [max.] [°F]122 °F
Umgebungstemperatur, [min.] [°F]23 °F
Verdrängung [cm³/Umd.]90.00 cm³/rev
Verdrängung [in³/Umd.]5.49 in³/rev
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht50.6 Kilogramm
Nettogewicht43.302 Kilogramm
Volume30.958 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162985618
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens