FVR-D, Nenndruck [bar]: 25, Mit Entleerungs-Kugelhahn, Innengewinde, Rp 1 1/2
065B8245
FVR-D-Schmutzfänger DN40 Rp1 1/2
065B8245
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 % |
| Anschlussgröße | Rp 1 1/2 |
| Anschlusstypen | Innengewinde |
| Anzahl der Maschen [n/cm²] | 50 |
| Beschreibung | FVR-D-Schmutzfänger DN40 Rp1 1/2 |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Durchmesser [mm] | 40 mm |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Kvs-Werte [m³/h] | 24.50 m³/h |
| Maschenweite [mm] | 0.50 mm |
| Material Description | FVR-D strainer DN40 Rp1 1/2 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Medientemperatur [°C] [max.] | 130 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
| Nenndruck [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Produktetikett | Yes |
| Produktgruppe | Zusatzprodukte |
| Produkttyp | FVR-D |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Schmutzfänger-Typ | Mit Entleerungs-Kugelhahn |
| SCIP-Dossier Nr. | 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8 |
| SCIP-Dossier Produktname | 065B8245 |
| Werkstoff | DZR-Messing CuZn36Pb2AS |
| Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |
| Zulassungsstandard | ISO 7/1 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.072 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.045 Kilogramm |
| Volume | 0.9 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104042411 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |