Danfoss logo
Strainer type FVR

FVR-D, Nenndruck [bar]: 25, Mit Entleerungs-Kugelhahn, Innengewinde, Rp 1 1/4

065B8244

FVR-D-Schmutzfänger DN32 Rp1 1/4

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
AnschlussgrößeRp 1 1/4
AnschlusstypenInnengewinde
Anzahl der Maschen [n/cm²]50
BeschreibungFVR-D-Schmutzfänger DN32 Rp1 1/4
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Durchmesser [mm]32 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Kvs value (EF022466)17.00
Kvs-Werte [m³/h]17.00 m³/h
Maschenweite [mm]0.50 mm
Material DescriptionFVR-D strainer DN32 Rp1 1/4
Material quality (EF001257)Other
Medientemperatur [°C] [max.]130 °C
Eigenschaften
Wert
Medientemperatur [°C] [min.]-10 °C
Menge je Verpackungseinheit6 pc
Nenndruck [bar]25 bar
Nominal diameter (EF023191)DN 32
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppeZusatzprodukte
ProdukttypFVR-D
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Schmutzfänger-TypMit Entleerungs-Kugelhahn
SCIP-Dossier Nr.5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
SCIP-Dossier Produktname065B8244
Surface protection (EF000139)Other
VerpackungseinheitMulti-Pack
WerkstoffDZR-Messing CuZn36Pb2AS
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water
ZulassungsstandardISO 7/1

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.76 Kilogramm
Nettogewicht0.73 Kilogramm
Volume0.598 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5710104042398
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm