FVF, PN 16, DN 150, Mit Stecker, Flansch, 150
065B7844
FVF DN150 PN16 mit Stopfen, 2Löcher, I-p
065B7844
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 % |
| Anschlussgröße | 150 |
| Anschlusstypen | Flansch |
| Anzahl der Maschen [n/cm²] | 25 |
| Beschreibung | FVF DN150 PN16 mit Stopfen, 2Löcher, I-p |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druckstufe | PN 16 |
| Durchmesser [mm] | 150 mm |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Größe | DN 150 |
| Kvs-Werte [m³/h] | 526.00 m³/h |
| Maschenweite [mm] | 1.18 mm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | FVF DN150 PN16 with Plug, 2 manometer ho |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 150 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
| Menge je Verpackungseinheit | 3 pc |
| Nenndruck [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Zusatzprodukte |
| Produkttyp | FVF |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Schmutzfänger-Typ | Mit Stecker |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Werkstoff | Grauguss EN-GJL-250 (GG 25) |
| Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |
| Zulassungsstandard | DIN EN 1092-2 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 67.666 Kilogramm |
| Nettogewicht | 61 Kilogramm |
| Volume | 147.2 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421556139 |
| Proposition 65 | No significant risk |