Danfoss logo
Strainer - FVF - DN65 - 065B7745, 065B7746, 065B7747, 065B7748, 065B7775, 065B7776, 065B7777, 065B7778

FVF, PN 25, DN 100, Mit Stecker, Flansch, 100

065B7778

FVF DN100 PN25 mit Stopfen

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
Anschlussgröße100
AnschlusstypenFlansch
Anzahl der Maschen [n/cm²]25
BeschreibungFVF DN100 PN25 mit Stopfen
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DruckstufePN 25
Durchmesser [mm]100 mm
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
GrößeDN 100
Kvs-Werte [m³/h]201.00 m³/h
Maschenweite [mm]1.18 mm
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionFVF Schmutzfänger DN100 PN25 Flansch
Medientemperatur [°C] [max.]150 °C
Medientemperatur [°C] [min.]-20 °C
Nenndruck [bar]25 bar
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppeZusatzprodukte
ProdukttypFVF
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Schmutzfänger-TypMit Stecker
WerkstoffSphäroguss EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water
ZulassungsstandardDIN EN 1092-2

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht30.294 Kilogramm
Nettogewicht30 Kilogramm
Volume92.04 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702421555408
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens